Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 07401029
Deluxe cord grips help to alleviate pull tension on terminals, control cable arc-of-bend, prevent cord pull-out and provide a Liquidtight seal. They are offered with either aluminum, stainless steel or nylon fittings in a variety of configurations and NPT thread sizes. Additionally, a completely non-metallic product is available. Specific uses are: wiring enclosures, pendant stations, hand tools, construction, processing and material handling equipment, pumps, motors and machine tools.
Produit standard
Application
Mâle droit - Forme 5
Catalog Number
07401029
Conditions environnementales
Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Diamètre des filets
1 1/2" NPT
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Raccords en aluminium, maillure en acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Performance
Série
Deluxe Cord Grips Series
Spécifications
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
Filetage mâle droit
Type d'article
Agrippe-câble de luxe
UPC
783585322100
Diamètre des filets
1 1/2" NPT
Poids
0.55 lb
Taille de l'afficheur
1 1/2" NPT
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.875-1 in (2.22-2.54 mm)
Plage de diamètres de câbles
0.875 in-1.000 in
Taille du câble
.875"-1.000" (2.22-2.54)
Conditions environnementales
Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)
Quantité dans l'emballage
5