HUBBELL CANADA
Image of 074093512 Kellems Gestion des fils, système étanche, droit, 1/2", isolé avec maillure

Kellems Gestion des fils, système étanche, droit, 1/2", isolé avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 074093512

Agrippe-câble étanche pour conduits, droite avec raccord mâle, isolée, en maillure d'acier, ½".

Serre-câble pour conduits étanches aux liquides - Raccord en acier, treillis en acier inoxydable pour conduits métalliques étanches aux liquides et conduits non métalliques PolyTuff® I. Aide à prévenir l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord ; Réduit les temps d’arrêt des équipements.

  • Installation facile
  • Permet l'utilisation des agrippes-câbles
  • Prolonge la durée de vie des connecteurs et des câbles

Général

Catalog Number

074093512

Couleur

Métallique

Matériau

Steel Fitting, Stainless Steel Mesh

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Série

Liquidtight Conduit

Spécifications

  • Body - Zinc plated steel
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Insulator - Nylon
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Seal - Nylon
  • Strand - Stainless Steel

Type

For Metal & Non-Metallic PolyTuff I

Type

Straight With Male Fitting

UPC

783585331881

Dimensions

Conduit taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

10