HUBBELL CANADA
Image of 03302048 Kellems Gestion des fils, tire-câbles, oeillet aérien flexible, .75-.99".

Kellems Gestion des fils, tire-câbles, oeillet aérien flexible, .75-.99".

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 03302048

Kellems® Agrippe-câble multi-force, oeillet flexible, .75-.99".

La nécessité de faire passer des câbles électriques, des conducteurs nus, des câbles métalliques, des fibres et d'autres matériaux à travers les murs, les plafonds, les canaux souterrains et autres enceintes étanches et aveugles est omniprésente dans l'industrie de la construction, des services publics d'électricité, des lignes de service d'usine et dans de nombreuses autres applications. Les poignées de tirage sont des outils précieux qui aident les techniciens à relever ces défis, fournissant une méthode efficace et réutilisable pour déplacer les câbles de manière sûre et efficiente dans les conduits, les poulies et autres espaces industriels. Les poignées de traction Kellems sont construites avec un treillis métallique de haute qualité qui se dilate facilement et enferme parfaitement les câbles ou les faisceaux, avec un diamètre minimum, créant un profil lisse et mince qui réduit le risque d'accrochage et permet un passage facile. Les poignées de traction Kellems utilisent des protections d'épaule conçues pour maintenir le câble en toute sécurité, garantissant ainsi un mouvement fluide sur les blocs de cordage, les coudes de conduits et autres endroits rugueux, et elles protègent le bord d'attaque de la poignée de l'abrasion en mouvement. Ils sont hautement conçus pour garantir qu'il n'y a aucune accumulation de tension ou de tension en aucun point sur le câble tout au long du processus de placement. De plus, les poignées de traction Kellems sont construites avec des torons en acier galvanisé de haute qualité, flexibles et à haute résistance pour une longue durée de vie.

Conçu pour tirer des conducteurs nus en aluminium ou en cuivre, des fils de terre, des torons de messagers, des câbles métalliques et des câbles isolés.

Eye: Galvanized Steel, Shoulders: Aluminum, Lug: Aluminum, Tag: Mylar

Général

Application

Overhead Pulling

Capacité de charge

2880

Catalog Number

03302048

Code de couleur

Light Blue

Construction

Woven

Couleur

Acier galvanisé

Force de rupture approximative

14,400 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Limite de charge de travail

2,880 lb

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 14,400 (64,051) Lbs. (N)
  • Mechanical - Cable Diameter Range - .75"-.99" (1.90-2.51)
  • Mechanical - Working Load - 2880 (12810.2) Lbs. (N)

Série

Overhead Multiple Strength

Spécifications

  • Eye - Galvanized steel
  • Lug - Aluminum
  • Shoulders - Aluminum
  • Strand - Galvanized Steel
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Triple, Double, Single Weave

Type

Flexible Eye

UPC

783585314587

Dimensions

Poids

1.4 lb

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètre de câble Métrique

1.90 cm - 2.51 cm

Plage de diamètres de câbles

0.75 in-0.99 in

Taille du câble

.75"-.99" (1.90-2.51)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

2880

Force de rupture approximative

14,400 lbs

Limite de charge de travail

2,880 lb

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 14,400 (64,051) Lbs. (N)
  • Mechanical - Cable Diameter Range - .75"-.99" (1.90-2.51)
  • Mechanical - Working Load - 2880 (12810.2) Lbs. (N)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5