HUBBELL CANADA
Image of 07310004 Kellems Gestion du fil, agrippe-câble, .73-.85", galvanisé

Kellems Gestion du fil, agrippe-câble, .73-.85", galvanisé

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07310004

Kellems® I-Grips, .73-.85", galvanisé.

Les Kellems® I-Grips sont fabriqués à partir de torons d'acier galvanisé à haute résistance recouverts de plastique. Ils sont proposés en six tailles pour s'adapter à tous les diamètres de câbles utilisés avec les l-Grips Hubbell Insulgrip® Kellems qui contrôleront l'arc de courbure du câble et réduiront les tensions de traction élevées transmises aux bornes de câblage.

  • Contrôle l'arc de courbure du câble
  • Fournit une décharge de traction à usage intensif
  • Se fixe facilement sur la fiche et le connecteur Insulgrip

Plastic Coated Mesh

Général

Application

Light Duty

Catalog Number

07310004

Construction

Woven

Couleur

Acier galvanisé

Force de rupture approximative

250 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Galvanized Steel Mesh for Insulated Cables, Plastic Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts on Cord Grip

Série

For Plug & Connectors

Spécifications

  • Eye - Aluminum
  • Strand - Galvanized Steel
  • Tube - Plastic

Type

I-Grips, For Hubbell Devices

Type

Eyelets (2)

Type d'article

I-Grips

UPC

783585332178

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

Mesh Length @ Nom. Dia. : 6.5" (16.51 cm)

Plage de diamètres de câbles

0.73 in-0.85 in

Taille du câble

.73"-.85" (1.85-2.16)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture approximative

250 lbs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5760

Quantité dans l'emballage

20