HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, Agrippe-câble-câble de luxe, mâle droit, 1.937-2.062", 2.5" avec maillure
Image of 074011032 Kellems Wire Management, Agrippe-câble-câble de luxe, mâle droit, 1.937-2.062", 2.5" avec maillure
Image of 074011032 Kellems Wire Management, Agrippe-câble-câble de luxe, mâle droit, 1.937-2.062", 2.5" avec maillure
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 074011032 Kellems Wire Management, Agrippe-câble-câble de luxe, mâle droit, 1.937-2.062", 2.5" avec maillure
+2
Image of 074011032 Kellems Wire Management, Agrippe-câble-câble de luxe, mâle droit, 1.937-2.062", 2.5" avec maillure

Kellems Wire Management, Agrippe-câble-câble de luxe, mâle droit, 1.937-2.062", 2.5" avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 074011032

Kellems® Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,937-2,062", 2,5" avec maillure.

Deluxe cord grips help to alleviate pull tension on terminals, control cable arc-of-bend, prevent cord pull-out and provide a Liquidtight seal. They are offered with either aluminum, stainless steel or nylon fittings in a variety of configurations and NPT thread sizes. Additionally, a completely non-metallic product is available. Specific uses are: wiring enclosures, pendant stations, hand tools, construction, processing and material handling equipment, pumps, motors and machine tools.

  • Stainless steel mesh is corrosion resistant
  • Multiweave grip gives cable arc-of-bend control
  • Endless weave provides easy cable/flexible conduit installation

Produit standard

Général

Application

Mâle droit - Forme 7

Catalog Number

074011032

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Diamètre des filets

2 1/2" NPT

Famille de produit

Deluxe Cord Grips Series

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Raccords en aluminium, maillure en acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Spécifications

  • Body - Aluminum
  • Bushing - Neoprene
  • Nut - Aluminum
  • Strand - Stainless Steel

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Filetage mâle droit

Type d'article

Agrippe-câble de luxe

UPC

783585322865

Dimensions

Diamètre des filets

2 1/2" NPT

Poids

2.15 lb

Taille de l'afficheur

2 1/2" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

1.937-2.062 in (4.92-5.24 mm)

Plage de diamètres de câbles

1.937 in-2.062 in

Taille du câble

1.937"-2.062" (4.92-5.24)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

240

Quantité dans l'emballage

12