HUBBELL CANADA
Image of 07401080 Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, angle 90⁰, 1/2" avec maillure

Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, angle 90⁰, 1/2" avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07401080

Kellems® Agrippe-câble de luxe, 90° mâle, .500-.625", ½" avec maillure.

Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.

  • Le maillage en acier inoxydable résiste à la corrosion
  • L'agrippe-câble permet de contrôler l'arc de courbure du câble
  • Le maillage infini facilite l'installation des câbles et des conduits souples.

Produit standard