HUBBELL CANADA
Image of 07401084 Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, angle 90⁰, 3/4" avec maillure

Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, angle 90⁰, 3/4" avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07401084

Agrippe tension-câble de luxe étanche, mâle 90°, maillure en acier inoxydable, ¾" NPT, 0.625-0.75" (1.27-1.90 cm).

Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.

  • Le maillage en acier inoxydable résiste à la corrosion
  • L'agrippe-câble permet de contrôler l'arc de courbure du câble
  • Le maillage infini facilite l'installation des câbles et des conduits souples.

Standard Product

Général

Application

90 Degree Male- Form 3

Catalog Number

07401084

Couleur

Métallique

Diamètre des filets

3/4" NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum Fittings, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Spécifications

  • Body - Aluminum
  • Bushing - Neoprene
  • Nut - Aluminum
  • Strand - Stainless Steel

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

90 Degree Male Thread

Type d'article

UPC

783585322650

Dimensions

Diamètre des filets

3/4" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.625-0.75 in (1.59-1.90 mm)

Plage de diamètres de câbles

0.625 in-0.750 in

Taille du câble

.625"-.750" (1.59-1.90)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

10