HUBBELL CANADA
Image of 074011275 Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, angle 90No_2070↩, 3/4" avec maillure

Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, angle 90No_2070↩, 3/4" avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 074011275

Kellems® Agrippe-câble de luxe, 90° mâle, .750-.875", ¾" avec maillure.

Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.

  • Le maillage en acier inoxydable résiste à la corrosion
  • L'agrippe-câble permet de contrôler l'arc de courbure du câble
  • Le maillage infini facilite l'installation des câbles et des conduits souples.

Produit standard

Général

Application

Angle droit 90⁰ mâle - Forme 3

Catalog Number

074011275

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Diamètre des filets

3/4" NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Raccords en aluminium, maillure en acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Contre-écrou ou ouverture taraudée

Spécifications

  • Body - Aluminum
  • Bushing - Neoprene
  • Nut - Aluminum
  • Strand - Stainless Steel

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Filetage mâle à angle 90⁰

Type d'article

Agrippe-câble de luxe

UPC

783585339085

Dimensions

Diamètre des filets

3/4" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.75-0.875 in (1.90-2.22 mm)

Plage de diamètres de câbles

0.750 in-0.875 in

Taille du câble

.750"-.875" (1.90-2.22)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5