HUBBELL CANADA
Image of 07401034 Kellems Gestion des fils, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,562-1,687", 2" avec maillure

Kellems Gestion des fils, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,562-1,687", 2" avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07401034

Kellems® Agrippe-câble de luxe, mâle droit, 1,562-1,687", 2" avec maillure.

Deluxe cord grips help to alleviate pull tension on terminals, control cable arc-of-bend, prevent cord pull-out and provide a Liquidtight seal. They are offered with either aluminum, stainless steel or nylon fittings in a variety of configurations and NPT thread sizes. Additionally, a completely non-metallic product is available. Specific uses are: wiring enclosures, pendant stations, hand tools, construction, processing and material handling equipment, pumps, motors and machine tools.

  • Le maillage en acier inoxydable est résistant à la corrosion
  • la poignée à tressage multiple donne un contrôle de l'arc de courbure du câble
  • le tressage sans fin facilite l'installation de câbles/conduits flexibles

Produit standard