HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .187-.250", 3/4" avec maillure
Image of 07401011 Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .187-.250", 3/4" avec maillure
Image of 07401011 Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .187-.250", 3/4" avec maillure
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 07401011 Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .187-.250", 3/4" avec maillure
Image of 07401011 Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .187-.250", 3/4" avec maillure

Kellems Wire Management, Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .187-.250", 3/4" avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07401011

Kellems® Agrippe-câble de luxe, mâle droit, .187-.250", ¾" avec maillure.

Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.

  • Le maillage en acier inoxydable résiste à la corrosion
  • L'agrippe-câble permet de contrôler l'arc de courbure du câble
  • Le maillage infini facilite l'installation des câbles et des conduits souples.

Produit standard

Général

Application

Mâle droit - Forme 2

Catalog Number

07401011

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Diamètre des filets

3/4" NPT

Famille de produit

Deluxe Cord Grips Series

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Raccords en aluminium, maillure en acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Spécifications

  • Body - Aluminum
  • Bushing - Neoprene
  • Nut - Aluminum
  • Strand - Stainless Steel

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Filetage mâle droit

Type d'article

Agrippe-câble de luxe

UPC

783585321929

Dimensions

Diamètre des filets

3/4" NPT

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

3/4" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.187-0.25 in (.47-.63 mm)

Plage de diamètres de câbles

0.187 in-0.250 in

Taille du câble

.187"-.250" (.47-.63)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un anneau d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5