Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 074011336
Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.
Liquid Tight
Application
Straight Male- Form 3
Catalog Number
074011336
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Couleur
Métallique
Diamètre des filets
3/4" NPT
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon Fittings, Stainless Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Plage du cordon
.500"-.625" (1.27-1.59)
Spécifications
Températures nominales
Minimum -40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
Straight Male Thread
UPC
783585331072
Diamètre des filets
3/4" NPT
Dimensions
2.15 po x 1.56 po x 1.56 po
Hauteur
1.56 in
Largeur
1.56 in
Longueur
2.15 in
Poids
0.2 lb
Nombre de conducteurs
Single
Plage de diamètres de câbles
0.500 in-0.625 in
Taille du câble
.500"-.625" (1.27-1.59)
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Minimum -40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)
Nombre d'unités sur la palette
1620
Quantité dans l'emballage
5