HUBBELL CANADA
Image of 01301013 Kellems Wire Management, Agrippe-câble, Jr Splicing Grip, Junior Tube, .25"-.36", Galvanisé

Kellems Wire Management, Agrippe-câble, Jr Splicing Grip, Junior Tube, .25"-.36", Galvanisé

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 01301013

Kellems® Agrippe-câble pour épissure, .25"-.36", galvanisé.

Les poignées d'épissure sont fabriquées en acier galvanisé avec une construction en maille double tissage. Les poignées d'épissure Junior sont fabriquées en acier galvanisé et sont conçues pour être utilisées dans des travaux très légers et de petits travaux d'épissure. Ils sont disponibles en différentes longueurs et tailles pour s'adapter à la plupart des applications. Les pinces d'épissure sont utilisées comme épissure temporaire pour les cordes, les câbles ou les câbles métalliques. Ils peuvent également être utilisés comme renfort de câbles et agir comme un bouclier pour protéger les câbles et les tuyaux de l'abrasion.

  • Construction à tissage unique
  • convient aux travaux légers et aux travaux d'épissure

Longueur au diamètre nominal 8" (20,32 cm), Tube : Cuivre, Attache : Plastique, Étiquette : Mylar

Général

Application

Épissure de câbles et de fils à usage léger

Capacité de charge

80

Catalog Number

01301013

Conditions environnementales

Aucune limitation

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

400 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Acier, galvanisé

Matériel - quincaillerie de montage

Sur les extrémités des câbles

Spécifications

  • Fastener - Plastic
  • Strand - Galvanized Steel
  • Tag - Mylar
  • Tube - Copper

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Tube Junior

UPC

783585327679

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

1 Jacketed Cable

Plage de diamètres de câbles

0.25 in-0.36 in

Taille du câble

.25"-.36" (0.63-0.91)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Aucune limitation

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

80

Force de rupture approximative

400 lbs