
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 02222015
Les poignées de support Kellems pour câbles à fibre optique sont spécialement conçues pour maintenir le poids du câble lorsqu'il est suspendu en position verticale ou horizontale. Le câble à fibre optique doit être supporté et les Kellems Grips fournissent le support facilement et économiquement. Ces poignées sont fabriquées à partir d'un fil de bronze étamé non magnétique de haute qualité. Ils sont proposés dans des configurations universelles en balle ou à œil unique et sont disponibles soit en maille fermée (pour une utilisation là où l'extrémité du câble est disponible) soit en maille fendue, fermeture par tige (pour une installation sur des chemins de câbles existants ou à des endroits spécifiques).
Closed Mesh
Application
Cable Support in Conduit
Catalog Number
02222015
Construction
Woven
Couleur
Metallic
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts Inside Conduit
Type d'article
UPC
783585156705
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Taille du câble
2.00"-2.49" (5.08-6.32)
Indicateur EU RoHs
Yes