HUBBELL CANADA
Image of 074093446 Kellems Wire Management, Liquidtight System, 45 Degree, 1 1/2", Non-Insulated with Maillure

Kellems Wire Management, Liquidtight System, 45 Degree, 1 1/2", Non-Insulated with Maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 074093446

Système Kellems® étanche, 45°, 1 ½" non isolé avec maillure.

Serre-câble pour conduits étanches aux liquides - Raccord en acier, treillis en acier inoxydable pour conduits métalliques étanches aux liquides et conduits non métalliques PolyTuff® I. Aide à prévenir l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord ; Réduit les temps d’arrêt des équipements.

  • Permet d'éviter l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord
  • Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

Général

Catalog Number

074093446

Matériau

Raccord en acier, maillure en acier inoxydable

Spécifications

  • Body - Zinc plated iron
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Seal - Nylon
  • Strand - Stainless Steel

Type

For Metal & Non-Metallic PolyTuff I

Type

45 degrés avec raccord mâle

UPC

783585331850

Dimensions

Conduit taille du marché

1 1/2 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed