HUBBELL CANADA
Image of 074093542 Kellems Wire Management, système étanche, angle 90No_2070↩, isolé avec maillure
Discontinué

Kellems Wire Management, système étanche, angle 90No_2070↩, isolé avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 074093542

Système Kellems® étanche, 90°, ½" isolé avec maillure.

Serre-câble pour conduits étanches aux liquides - Raccord en acier, treillis en acier inoxydable pour conduits métalliques étanches aux liquides et conduits non métalliques PolyTuff® I. Aide à prévenir l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord ; Réduit les temps d’arrêt des équipements.

  • Permet d'éviter l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord
  • Réduit les temps d'arrêt de l'équipement