Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 074093518
Serre-câble pour conduits étanches aux liquides - Raccord en acier, treillis en acier inoxydable pour conduits métalliques étanches aux liquides et conduits non métalliques PolyTuff® I. Aide à prévenir l'arrachement du conduit et les dommages au niveau du raccord ; Réduit les temps d’arrêt des équipements.
Catalog Number
074093518
Matériau
Raccord en acier, maillure en acier inoxydable
Spécifications
Type
For Metal & Non-Metallic PolyTuff I
Type
Mâle droit avec raccord mâle
UPC
783585331935
Conduit taille du marché
2 in
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Quantité dans l'emballage
2