HUBBELL CANADA
Image of 03313003 Kellems Wire Management, Western Electric, .88"-1.25", 1", Steel
Image of 03313003 Kellems Wire Management, Western Electric, .88"-1.25", 1", Steel

Kellems Wire Management, Western Electric, .88"-1.25", 1", Steel

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 03313003

Kellems Wire Management, Western Electric, .88"-1.25", 1", Steel.

Standard Product

Général

Application

Overhead Cable Support

Catalog Number

03313003

Construction

Woven

Couleur

Metallic

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Type d'article

Bus Drop Grip

UPC

783585370163

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Taille du marché

1

Taille du moyeu

1" in

Lié au conducteur

Taille du câble

.88"-1.25"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10