
Marque: Burndy
No de catalogue: YSR10CFX14CLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR10CFX14CLTCKITC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYREDUCER™
Type
YSR-TC
Type de fini
UPC
781810474006
UPC 14 Digit GTIN
00781810474006
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
11/16 in
Dimension - BB Longueur en pouces
0.66 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.63 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
10 AWG-14 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
12;11;10
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
12;11;10
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles A
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles B
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles A
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles A
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles B
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles A
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles B
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles A
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles B
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
#14-#10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
10 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25