
Marque: Burndy
No de catalogue: YSR26FX4CFXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR26FX4CFXLTCKITC
Code de couleur
Black, Gray
Code de couleur - côté A
Black
Code de couleur - côté B
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
13/8
Indice de matrice - Élément A
13
Indice de matrice - Élément B
8
Indice de matrice côté barre
13
Indice de matrice côté dérivation
8
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Type
YSR-TC
Type de connecteur
STANDARD BARREL KITS
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810429433
UPC 14 Digit GTIN
00781810429433
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.16 in
Dimension - BB Longueur en pouces
0.74 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
63 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.10 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.56 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2/0 AWG-4 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série H
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série I
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série M
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG-4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG-4 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
STANDARD BARREL KITS
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
12