HUBBELL CANADA
Image of YSR282CFXLTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR282CFXLTCKITC

Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR282CFXLTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR282CFXLTCKITC

Réducteur d'épissure CU, corps A 4/0 AWG, corps B 2 Flex G, H, I, K, M, DLO, 2 AWG, corps standard, chanfrein interne, plaqué étain, connecteur UL/CSA, 90 °C jusqu'à 35 kV, le kit est livré avec un thermorétractable transparent, un code couleur violet/marron, un indice de matrice 15/10.

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR282CFXLTCKITC

Code de couleur

Purple, Brown

Code de couleur - côté A

Purple

Code de couleur - côté B

Brown

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

15/10

Indice de matrice - Élément A

15

Indice de matrice - Élément B

10

Indice de matrice côté barre

15

Indice de matrice côté dérivation

10

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Type

YSR-TC

Type de connecteur

STANDARD BARREL KITS

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810345566

UPC 14 Digit GTIN

00781810345566

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-5/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.30 in

Dimension - BB Longueur en pouces

0.82 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

69 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.24 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.70 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4/0 AWG-2 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G taille B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H taille B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I taille B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K taille B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M taille B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG-2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG-2 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

STANDARD BARREL KITS

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

12