
Marque: Burndy
No de catalogue: YSR28FX4CFXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR28FX4CFXLTCKITC
Code de couleur
Purple, Gray
Code de couleur - côté A
Purple
Code de couleur - côté B
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
15/8
Indice de matrice - Élément A
15
Indice de matrice - Élément B
8
Indice de matrice côté barre
15
Indice de matrice côté dérivation
8
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYREDUCER™
Type
YSR-TC
Type de fini
UPC
781810473863
UPC 14 Digit GTIN
00781810473863
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-7/16 in
Dimension - BB Longueur en pouces
0.74 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.36 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4/0 AWG-4 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série H
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série I
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série M
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1728
Quantité dans l'emballage
12