Marque: Burndy
No de catalogue: YSR29FX25FXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR29FX25FXLTCKITC
Code de couleur
Yellow, Pink
Code de couleur - côté A
Yellow
Code de couleur - côté B
Pink
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
16/12
Indice de matrice - Élément A
16
Indice de matrice - Élément B
12
Indice de matrice côté barre
16
Indice de matrice côté dérivation
12
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Splice Reducer
UPC
781810345429
UPC 14 Digit GTIN
00781810345429
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-7/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.44 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
1.04 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
79 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.38 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.10 et
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
250 KCMIL-1/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série H
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série I
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série M
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 KCMIL-1/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
250 KCMIL-1/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25