
Marque: Burndy
No de catalogue: YSR29FX2CFXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR29FX2CFXLTCKITC
Code de couleur
Yellow, Brown
Code de couleur - côté A
Yellow
Code de couleur - côté B
Brown
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
16/10
Indice de matrice - Élément A
16
Indice de matrice - Élément B
10
Indice de matrice côté barre
16
Indice de matrice côté dérivation
10
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYREDUCER™
Type
YSR-TC
Type de fini
UPC
781810345467
UPC 14 Digit GTIN
00781810345467
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-7/16 in
Dimension - BB Longueur en pouces
0.82 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.38 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
250 KCMIL-2 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série H
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série I
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série M
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25