
Marque: Burndy
No de catalogue: YSR2CFX8CFXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR2CFX8CFXLTCKITC
Code de couleur
Brown, Red
Code de couleur - côté A
Brown
Code de couleur - côté B
Red
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
10/49
Indice de matrice - Élément A
10
Indice de matrice - Élément B
49
Indice de matrice côté barre
10
Indice de matrice côté dérivation
49
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Type
YSR-TC
Type de connecteur
STANDARD BARREL KITS
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810473948
UPC 14 Digit GTIN
00781810473948
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.82 in
Dimension - BB Longueur en pouces
0.60 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
45 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.78 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.02 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2 AWG-8 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série H
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série I
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série M
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG-8 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG-8 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
STANDARD BARREL KITS
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25