HUBBELL CANADA
Image of YSR3931LTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR3931LTCKITC

Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR3931LTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR3931LTCKITC

Réducteur d'épissure CU, corps A 750 kcmil, corps B 350 kcmil, corps standard, chanfrein interne, étamé, connecteur UL/CSA, 90 °C jusqu'à 35 kV, kit livré avec thermorétractable transparent, code couleur noir/rouge, 24 /18 Indice des matrices.

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR3931LTCKITC

Code de couleur

Black, Red

Code de couleur - côté A

Black

Code de couleur - côté B

Red

Indice de matrice

24/18

Indice de matrice - Élément A

24

Indice de matrice - Élément B

18

Indice de matrice côté barre

24

Indice de matrice côté dérivation

18

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYREDUCER™

Températures nominales

194

Type de fini

UPC

781810344538

UPC 14 Digit GTIN

00781810344538

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/4 in

Dimension - BB Longueur en pouces

1.49 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.67 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

750 KCMIL-350 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

350 kcmil

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

540

Quantité dans l'emballage

6