Marque: Burndy
No de catalogue: YSR44FX34FXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR44FX34FXLTCKITC
Code de couleur
Yellow, Blue
Code de couleur - côté A
Yellow
Code de couleur - côté B
Blue
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
L115/19
Indice de matrice - Élément A
L115
Indice de matrice - Élément B
19;L80
Indice de matrice côté barre
L115
Indice de matrice côté dérivation
19;L80
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYREDUCER™
Températures nominales
194
Type
YSR-TC
Type de fini
UPC
781810466216
UPC 14 Digit GTIN
00781810466216
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/16 in
Dimension - BB Longueur en pouces
1.69 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.96 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 KCMIL-350 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex série G
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série H
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série I
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série K
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série M
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
350 kcmil
Type de conducteur
FLEX
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
540
Quantité dans l'emballage
6