Marque: Burndy
No de catalogue: YSR4CFX8CFXLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR4CFX8CFXLTCKITC
Code de couleur
Gray, Red
Code de couleur - côté A
Gray
Code de couleur - côté B
Red
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
8/49
Indice de matrice - Élément A
8
Indice de matrice - Élément B
49
Indice de matrice côté barre
8
Indice de matrice côté dérivation
49
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YSR-TC
Type de connecteur
STANDARD BARREL KITS
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810473931
UPC 14 Digit GTIN
00781810473931
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.74 in
Dimension - BB Longueur en pouces
0.60 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
38 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.71 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.50 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4 AWG-8 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série H
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série I
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série M
4 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG-8 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG-8 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
STANDARD BARREL KITS
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25