Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-LPKIT
Le kit de plaque à persiennes comprend le lieu, les rivets et le silicone. Celui-ci est utilisé pour ventiler une enceinte.
Catalog Number
HW-LPKIT
Matériau
Steel
Série
Accessory
Type
Accessory
Type d'accessoire
Louver Plate
Type de couvercle
Louver Plate
Type de fini
UPC
786725858767
Poids
0.02 lb
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1