Marque: Wiegmann
No de catalogue: DK20
Catalog Number
DK20
Matériau
Carbon Steel
UPC
786725367153
Dimensions
20.00 po x 3.296 po x 1.103 po
Hauteur
1.103 in
Largeur
3.296 in
Longueur
20 in
Poids
2 lb
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
112
Quantité dans l'emballage
1