
Marque: Wiegmann
No de catalogue: DK36
Catalog Number
DK36
Matériau
Carbon Steel
UPC
786725367306
Dimensions
36.00 po x 3.296 po x 1.103 po
Hauteur
1.103 in
Largeur
3.296 in
Longueur
36 in
Poids
5 lb
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
100
Quantité dans l'emballage
1