HUBBELL CANADA
Image of KVSW26 KVSW26

KVSW26

Marque: Burndy

No de catalogue: KVSW26

Connecteur mécanique pour CUWeld et cuivre Fourni avec une entretoise en alliage CU qui sépare les conducteurs de départ et d'arrivée, Départ : 2 brins - 2/0 brins, Arrivée : 6 brins - 2/0 brins, Arrivée : 2 brins - 2/0 brins, Arrivée : 2 brins - 2/0 brins, Arrivée : 2 brins - 2/0 brins, Arrivée : 2 brins - 2 brins - 2/0 brins. - 2/0 str.

  • Compact, 2 pièces, haute résistance, alliage de cuivre élevé, recommandé pour les connexions robustes
  • une barre d'espacement en alliage de cuivre élevé sépare les conducteurs de course et de prise
  • fournit une pression de contact élevée, confine les brins de conducteur et assure une connexion résistante aux vibrations
  • un boulon martelé plus long permet le pivotement action pour une installation plus facile
  • les anneaux en néoprène maintiennent les boulons en bronze de silicium en place pendant l'installation
  • installé avec une clé ordinaire

Général

Catalog Number

KVSW26

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Matériau

Copper

Nom de commerce

OKLIP™

UPC

781810065457

UPC 14 Digit GTIN

00781810065457

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

44.70 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.76 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.56 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

2 str. - 2/0 str.

Conducteurs - Cuivre série Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 sol. - 2/0 str.

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

13