HUBBELL CANADA
Image of 894KH KWIK-HANG® 4 po Couvercle rond, pivotant pour boîte octogonale de 3-1/2 po ou 4 po. Boîtier octogonal, 1/2 ou 3/4 po. Tuyau de 1/2 ou 3/4 po, 894KH

KWIK-HANG® 4 po Couvercle rond, pivotant pour boîte octogonale de 3-1/2 po ou 4 po. Boîtier octogonal, 1/2 ou 3/4 po. Tuyau de 1/2 ou 3/4 po, 894KH

OU

Marque: Raco

No de catalogue: 894KH

Nom de la collection: KWIK-HANG®

KWIK-HANG® 4 po Couvercle rond, pivotant pour boîte octogonale de 3-1/2 po ou 4 po. Boîtier octogonal, 1/2 ou 3/4 po. Tuyau de 1/2 ou 3/4 po.

  • Couvercle pivotant limité à 20 degrés par rapport à la verticale
  • KWIK-HANG® facilite l'installation des luminaires de grande hauteur. Le luminaire reste en place pendant que le câblage est terminé
  • Construction étirée
  • Le trou de serrure permet d'installer le couvercle sans enlever les vis du boîtier
  • Hauteur de 1-1/4 po
  • Capacité de 16,0 po cu.

Général

Catalog Number

894KH

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Pouvant être teint ou peint

Yes

Série

KWIK-HANG® Series

Taille

3.5 in;4 in

Type

Fixture Cover

UPC

050169608944

Dimensions

Dimensions

4 po x 4 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

4 in

Longueur

4 in

Poids

0.614 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Taille

3.5 in;4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2275

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25