HUBBELL CANADA
Image of L34ART L Matrice, 60 Ton, Index 300, 500 kcmil AL, L34ART

L Matrice, 60 Ton, Index 300, 500 kcmil AL, L34ART

Marque: Burndy

No de catalogue: L34ART

Matrice circulaire en L, indice 300, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 300

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L34ART

Indice de matrice

300

Série

HYPRESS™ Series

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810010501

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

396

Quantité dans l'emballage

1