HUBBELL CANADA
Image of L44ART L Matrice, 60 Ton, Index 302, 1000 kcmil AL, L44ART

L Matrice, 60 Ton, Index 302, 1000 kcmil AL, L44ART

Marque: Burndy

No de catalogue: L44ART

Matrice circulaire Twin L en acier inoxydable, indice 302, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage hexagonal
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 302

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L44ART

Code de couleur

Brown

Indice de matrice

302

Série

HYPRESS™ Series

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810010549

UPC 14 Digit GTIN

00781810010549

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

594

Quantité dans l'emballage

1