Marque: Killark
No de catalogue: L1L730C
Les LED linéaires de la série L1L sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Ils sont conçus pour être utilisés dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes. Les LED linéaires Killark fournissent une lumière blanche nette qui est excellente pour le rendu des couleurs.
Catalog Number
L1L730C
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
7147
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Température de couleur
5000 K
Type
Luminaire linéaire
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Type de montage
Lampe suspendue ou surface
UPC
783936174747
Taille du moyeu
3/4"
Lumens par Watt
153.7
Puissance en Watts
46.5 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Protection IP nominale
IP66
Lumens
7147
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm
Température de couleur
5000 K