Marque: Burndy
No de catalogue: UC3444
Catalog Number
UC3444
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
UPC
781810012925
UPC 14 Digit GTIN
00781810012925
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
4-1/4 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-5/16 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.31 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.50 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-1/2 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil-1000 kcmil
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Quantité dans l'emballage
1