HUBBELL CANADA
Lame droite Fiche mâle de qualité résidentielle 15A polarisée, RP101BK
Image of RP101BK Lame droite Fiche mâle de qualité résidentielle 15A polarisée, RP101BK
Image of RP101BK Lame droite Fiche mâle de qualité résidentielle 15A polarisée, RP101BK

Lame droite Fiche mâle de qualité résidentielle 15A polarisée, RP101BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RP101BK

Fiche mâle de qualité résidentielle à lame droite, 15A 125V, 2-pôles, 2-fils, sans mise à la terre, 1-15P, polarisée.

  • Qualité résidentielle
  • Fiche mâle
  • 15 A, 125 V
  • 2 pôles, 2 fils, sans mise à la terre

Général

Catalog Number

RP101BK

Couleur

Noir

Série

Plugs & Connectors

Type

Plugs

UPC

883778112522

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10