HUBBELL CANADA
Image of GFTWRST82SNAPAL Lame droite SNAP-Connect WRTR Prise pour hôpitaux DDFT, 15A, GFTWRST82SNAPAL
Discontinué

Lame droite SNAP-Connect WRTR Prise pour hôpitaux DDFT, 15A, GFTWRST82SNAPAL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST82SNAPAL

Prise SNAP-Connect à lame droite, DDFT, inviolable et résistant aux intempéries, pour hôpitaux commerciale, autotest, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R.

  • Audible SNAP, indicates solid connection
  • Patented shutter design for tamper-resistant protection
  • Meets NEC requirements for TR (517-18c) and WR (406.9), UV and corrosion resistance for harsh and damp applications
  • Patented AUTOGUARD® self test technology
  • Protects against line and load reversal, no power to the face or downstream if device is miswired

SNAPConnect, Weather and Tamper-Resistant, Style Line, AUTOGUARD, Self test GFCI receptacle

Général

Catalog Number

GFTWRST82SNAPAL

Couleur

Amande

Matériau

Nylon

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Tamper-Resistant, Weather Resistant

Type d'article

UPC

783585486383

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.77 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.77 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10