HUBBELL CANADA
Image of HBL620BCK Lames de coupe de remplacement pour goulotte en métal, HBL2000, HBL620BCK

Lames de coupe de remplacement pour goulotte en métal, HBL2000, HBL620BCK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL620BCK

Lames de coupe de remplacement pour goulotte en métal, série HBL2000.

Lame de remplacement pour HBL620C

Général

Catalog Number

HBL620BCK

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Spécifications

  • Accessories Series - HBL2000 Series
  • Metal Series - Tools & Accessories
  • Tool Item - Portable Cutter

Type

Replacement

Type

Raceway Cutter

Type d'article

UPC

783585217420

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

25