Marque: Killark
No de catalogue: LALFP430L1D
Les luminaires LED linéaires de la série LALFP sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED économes en énergie qui conviennent à une utilisation dans des environnements difficiles et dangereux. Les luminaires LED linéaires de la série LALFP sont conçus pour les installations de transformation des aliments où l'humidité, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes.
Catalog Number
LALFP430L1D
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
3261
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Source d'éclairage
LED
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Diffused
Type de fini
Type de montage
UPC
783936152998
Poids
12.03 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
93.2
Puissance en Watts
35 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
Lumens
3261
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm