Marque: Bell
No de catalogue: 5893-8
Catalog Number
5893-8
Couleur
Vert
Éclairage nocturne automatique
No
Étanche à l'eau
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Metallic
Nombre de bâtis compris
1
Résistant aux intempéries
Yes
Source d'éclairage
Incandescent
Trousse d'éclairage
Yes
Type
Lighting
Type d'appareil
Landscape
Type de lentille/vitre
Clear
Type de montage
Ground
UPC
050169589380
Hauteur
8.75 in
Hauteur de l'emballage
8.813 in
Largeur
6 in
Largeur de l'emballage
5.625 in
Longueur de l'emballage
5.125 in
Poids de l'emballage
3.48 lb
Profondeur
6 in
Plage de puissances
0-60 W
Puissance de l'ampoule (W)
60 W
Tension primaire
120 V
Certifié ENERGY STAR
No
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Étanche à l'eau
Yes
Résistant aux intempéries
Yes
Tête de lampe réglable
No
Nombre de bâtis compris
1
Emballage standard
2
Nombre d'unités sur la palette
310
Quantité dans l'emballage
2
Type d'emballage
Box