HUBBELL CANADA
Image not found
Discontinué

Lampe d'urgence HFX 40 W 277 V, 3 lampes, HFXE2-430-43

Marque: Killark

No de catalogue: HFXE2-430-43

HFX Urgence 40W 277V 3 Lampes

  • Construction is strong lightweight corrosion resistant copper-free aluminum alloy, less than 4/10 of 1%
  • All external hardware is corrosion resistant 316 stainless steel to provide maintenance free long life
  • World voltage ballasts standard on 32W and BIAXIAL models (120-277V 50/60 Hz)
  • LED charging indicator light on ballast enclosure.

Les luminaires linéaires fluorescents de secours antidéflagrants de la série HFXE sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium peint en poudre sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

HFXE2-430-43

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

1100

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T12

Type d'élément optique

Glass Tubes

Type de fini

Type de montage

Pendant

UPC

783936288420

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Lumens par Watt

27.5

Puissance en Watts

40 W

Tension nominale

277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

1100

Plage de Lumens

0-2,000 lm