HUBBELL CANADA
Large éventail de réducteurs de tension, poignée de câble réducteur, .97- 1.25", 1 1/4", acier, BDSR97
Image of BDSR97 Large éventail de réducteurs de tension, poignée de câble réducteur, .97- 1.25", 1 1/4", acier, BDSR97
Image of BDSR97 Large éventail de réducteurs de tension, poignée de câble réducteur, .97- 1.25", 1 1/4", acier, BDSR97

Large éventail de réducteurs de tension, poignée de câble réducteur, .97- 1.25", 1 1/4", acier, BDSR97

Marque: Bryant

No de catalogue: BDSR97

Large éventail de réducteurs de tension, poignée de câble réducteur, .97- 1.25", 1 1/4", acier.

  • .97- 1,25"
  • 1 1/4"
  • Acier

Non-Insulated

Général

Application

Light Duty

Catalog Number

BDSR97

Construction

Woven

Diamètre des filets

1 1/4 NPT

Famille de produit

Dust-Tight

Matériau

Aluminum Fittings, Galvanized Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Hole

Type

For Insulated Cables

Type

Non-Insulated, Wide Range

UPC

781786240384

Dimensions

Diamètre des filets

1 1/4 NPT

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.97 in-1.25 in

Taille du câble

.97-1.25" (2.46-3.17)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10