Application
Light Duty
Catalog Number
BDSR43
Construction
Woven
Diamètre des filets
1/2 NPT
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Aluminum Fittings, Galvanized Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Hole
Série
Dust-Tight
Type
For Insulated Cables
Type
Non-Insulated, Wide Range
UPC
781786240322
Diamètre des filets
1/2 NPT
Plage de diamètres de câbles
0.43 in-0.54 in
Taille du câble
.43-.54" (1.09-1.37)
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
5120
Quantité dans l'emballage
20