HUBBELL CANADA
Large éventail de tensions, poignée de câble réducteur de tension, .54-.73", 3/4", acier, BDSR54
Image of BDSR54 Large éventail de tensions, poignée de câble réducteur de tension, .54-.73", 3/4", acier, BDSR54

Large éventail de tensions, poignée de câble réducteur de tension, .54-.73", 3/4", acier, BDSR54

Marque: Bryant

No de catalogue: BDSR54

Large éventail de tensions, poignée de câble réducteur de tension, .54-.73", 3/4", acier.

  • .54-.73"
  • 3/4"
  • Acier

Non-Insulated

Général

Application

Light Duty

Catalog Number

BDSR54

Construction

Woven

Diamètre des filets

3/4 NPT

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum Fittings, Galvanized Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Hole

Série

Dust-Tight

Type

For Insulated Cables

Type

Non-Insulated, Wide Range

UPC

781786240346

Dimensions

Diamètre des filets

3/4 NPT

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.54 in-0.73 in

Taille du câble

.54-.73" (1.37-1.85)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

20