Marque: Burndy
No de catalogue: YP25U25
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR Conductors
Catalog Number
YP25U25
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
D3
Marque des goujons
CABELOK CRIMPIT
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
CABELOK™ CRIMPIT™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YP-U
Type de placage
Unplated
UPC
781810130322
UPC 14 Digit GTIN
00781810130322
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.70 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.97 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.69 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
1 (6/1) Robin AWG-1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
1 (6/1) Robin AWG-1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
1 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
1 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A
2/0 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B
2/0 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
1 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
1 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
4000
Quantité dans l'emballage
100