HUBBELL CANADA
Large éventail, universel et réversible, connecteur en aluminium en forme de figure 3 avec entretoise réglable en surplomb qui sépare les conducteurs,Conductor Groove A Solid:3/0, 4/0., YP27AU26
Image of YP27AU26 Large éventail, universel et réversible, connecteur en aluminium en forme de figure 3 avec entretoise réglable en surplomb qui sépare les conducteurs,Conductor Groove A Solid:3/0, 4/0., YP27AU26
Image of YP27AU26 Large éventail, universel et réversible, connecteur en aluminium en forme de figure 3 avec entretoise réglable en surplomb qui sépare les conducteurs,Conductor Groove A Solid:3/0, 4/0., YP27AU26

Large éventail, universel et réversible, connecteur en aluminium en forme de figure 3 avec entretoise réglable en surplomb qui sépare les conducteurs,Conductor Groove A Solid:3/0, 4/0., YP27AU26

Marque: Burndy

No de catalogue: YP27AU26

Large éventail, universel et réversible, connecteur en aluminium en forme de figure 3 avec entretoise réglable en surplomb qui sépare les conducteurs,Conductor Groove A Solid:3/0, 4/0.

  • Large gamme universelle et réversible, le connecteur en aluminium en forme de figure 3 est doté d'une entretoise en surplomb réglable qui sépare les conducteurs
  • l'entretoise maintient le parcours ou le connecteur de dérivation en place, permettant au monteur de lignes de s'approcher de la ligne prête à sertir ou d'assembler le connecteur et de taper sur le parcours, puis de le sertir
  • La conception en aluminium massif minimise la corrosion des conducteurs due à l'action galvanique
  • pré-rempli de composé à joint PENETROX et scellé par bande

Général

Application

For Copper, Aluminum Or ACSR Conductors

Catalog Number

YP27AU26

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>C-Taps

Indice de matrice

D3

Marque des goujons

CABELOK CRIMPIT

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

CABELOK™ CRIMPIT™

Plaqué

No

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YP-U

Type de placage

Unplated

Type de produit

Compression

UPC

781810134689

UPC 14 Digit GTIN

00781810134689

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces

1.70 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.97 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.69 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B

1 (6/1) Robin AWG-2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR Str taille A

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR Str taille B

1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

1 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

2/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

2/0 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

1/0 -2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3400

Quantité dans l'emballage

50