HUBBELL CANADA
Le corps et la quincaillerie en aluminium haute résistance et haute conductivité assurent un assemblage résistant à la corrosion. Recommandé pour les connexions en dérivation ou en parallèle, CP29A29A
Image of CP29A29A Le corps et la quincaillerie en aluminium haute résistance et haute conductivité assurent un assemblage résistant à la corrosion. Recommandé pour les connexions en dérivation ou en parallèle, CP29A29A
Image of CP29A29A Le corps et la quincaillerie en aluminium haute résistance et haute conductivité assurent un assemblage résistant à la corrosion. Recommandé pour les connexions en dérivation ou en parallèle, CP29A29A

Le corps et la quincaillerie en aluminium haute résistance et haute conductivité assurent un assemblage résistant à la corrosion. Recommandé pour les connexions en dérivation ou en parallèle, CP29A29A

Marque: Burndy

No de catalogue: CP29A29A

Le corps et la quincaillerie en aluminium haute résistance et haute conductivité assurent un assemblage résistant à la corrosion. Recommandé pour les connexions en dérivation ou en parallèle.

  • Collier de serrage à rainure parallèle en fonte d'aluminium avec matériel en aluminium
  • recommandé pour les connexions de connecteur de dérivation ou parallèles
  • haute résistance, haute conductivité
  • longue surface de contact pour un contact excellent et une conductivité totale
  • composé à joints PENETROX™ recommandé pour toutes les combinaisons

Général

Catalog Number

CP29A29A

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810013007

UPC 14 Digit GTIN

00781810013007

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4 dans

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-7/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

73 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.875 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.125 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-1/8 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

159 (12/7) Guinea kcmil-203.2 (16/9) Brahma kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

250 kcmil-266 kcmil

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

250 kcmil-266 kcmil

Conducteurs - AL Str taille A

250 kcmil;266 kcmil

Conducteurs - AL Str taille B

250 kcmil;266 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1728

Quantité dans l'emballage

6