HUBBELL CANADA
Le tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimise la corrosion galvanique, Code couleur : Jaune (côté A), Rouge (côté B), YSU25R2R
Image of YSU25R2R Le tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimise la corrosion galvanique, Code couleur : Jaune (côté A), Rouge (côté B), YSU25R2R

Le tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimise la corrosion galvanique, Code couleur : Jaune (côté A), Rouge (côté B), YSU25R2R

Marque: Burndy

No de catalogue: YSU25R2R

Le tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimise la corrosion galvanique, Code couleur : Jaune (côté A), Rouge (côté B).

  • Le tube en aluminium à paroi épaisse avec barrière solide minimise la corrosion galvanique des conducteurs
  • s'adapte aux brins neutres des conducteurs d'entrée de service SE ainsi que d'autres
  • installé avec un outil standard, codé par couleur et pré-rempli de composé à joints PENETROX et scellé par bande.

Général

Application

Heavy-walled Aluminum tubing with solid barrier minimizes galvanic corrosion of conductors

Catalog Number

YSU25R2R

Code de couleur - côté A

Yellow

Code de couleur - côté B

Red

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

243;BG or 5/8

Marque des goujons

LINKIT

Matériau

Aluminum

Matériau de construction - Unité principale

Aluminum

Nom de commerce

LINKIT™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Service Entrance, Uninsulated, Center Stop

Type de placage

Unplated

UPC

781810143285

UPC 14 Digit GTIN

00781810143285

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.87 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.65 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

51 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B

2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR Str taille A

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - ACSR Str taille B

2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

2 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

1 AWG- 3 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

1 AWG, 2 AWG, 3 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29600

Quantité dans l'emballage

100