HUBBELL CANADA
Image of YSU25R6W Le tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimise la corrosion galvanique, Code couleur : Jaune (côté A), Vert (côté B), YSU25R6W

Le tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimise la corrosion galvanique, Code couleur : Jaune (côté A), Vert (côté B), YSU25R6W

Marque: Burndy

No de catalogue: YSU25R6W

Le tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimise la corrosion galvanique, Code couleur : Jaune (côté A), vert (côté B).

Général

Catalog Number

YSU25R6W

Code de couleur - côté A

Yellow

Code de couleur - côté B

Green

Indice de matrice

243;BG or 5/8

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

LINKIT™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Service Entrance, Uninsulated, Center Stop

UPC

781810143780

UPC 14 Digit GTIN

00781810143780

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.65 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str taille A

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - AL Str taille A

1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

8 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29600

Quantité dans l'emballage

100